VEE-TU 18x1.5x200
Onderdeelnr.: 10.01.36.00015
VEE-verbindingsbuis voor de mechanische en fluïdische verbinding van knoopelementen
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Outside diameter D | 18 (mm) |
| Wall thickness s | 1.5 (mm) |
| Length L | 200 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 18 mm |
| s | 1,5 mm |
| L | 200 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie