Schmalz

Aansluiten van leidingen VEE-TU

Ga direct naar de producten

Tubeless vacuümverdeling en eenvoudige reiniging van de vacuümeindhouders

17,8 mm lange buis verbindt individuele knooppunten met een minimale afstand

Buis met een lengte van 200 mm maakt individueel snijden op lengte mogelijk

Ontwerp
  • Verbindingsbuis in 2 lengtes (17,8 mm en 200 mm)
  • Capillaire buis van FDA-conform materiaal Polyphenylsulfone PPSU
Technische gegevens
  • Materiaal: Polyphenylsulfone PPSU (FDA-conform)
  • Lengte: 17,8 mm en 200 mm
  • Geïntegreerde vacuümbegeleiding
Industriesegmenten
  • •Verpakkingen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Sector

1 - 4 van 4 resultaten

VEE-TU 18x1.5x17.8

Onderdeelnr.: 10.01.36.00014

VEE-verbindingsbuis voor de mechanische en fluïdische verbinding van knoopelementen

Industriesegmenten: Verpakkingen

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L17.8 (mm)
VEE-TU 18x1.5x200

Onderdeelnr.: 10.01.36.00015

VEE-verbindingsbuis voor de mechanische en fluïdische verbinding van knoopelementen

Industriesegmenten: Verpakkingen

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L200 (mm)
VEE-TU 18x1.5x17.8

Onderdeelnr.: 10.01.36.00037

VEE-verbindingsbuis voor de mechanische en fluïdische verbinding van knoopelementen

Industriesegmenten: Verpakkingen

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L17.8 (mm)
VEE-TU 18x1.5x200

Onderdeelnr.: 10.01.36.00038

VEE-verbindingsbuis voor de mechanische en fluïdische verbinding van knoopelementen

Industriesegmenten: Verpakkingen

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L200 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.