Schmalz

Connecting Tubes VEE-TU

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Hose-free vacuum distribution and easy cleaning of vacuum end effectors

Pipe with 17.8 mm length connects individual nodes with minimal spacing

Pipe with 200 mm length allows individual cutting to length

Cấu trúc
  • Connecting tube in two lengths (17.8 mm and 200 mm)
  • Connecting tube made from FDA-compliant polyphenylsulfone material (PPSU)
Thông số kỹ thuật
  • Material: Polyphenylsulfone PPSU (FDA-approved material)
  • Length 17.8 mm or 200 mm
  • Integrated vacuum feed
Các ngành
  • •Packaging
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành

1 - 4 từ 4 kết quả

VEE-TU 18x1.5x17.8

Mã sản phẩm: 10.01.36.00014

VEE connecting tube for the mechanical and fluidic connection of nodal elements

Các ngành: Packaging

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L17.8 (mm)
VEE-TU 18x1.5x200

Mã sản phẩm: 10.01.36.00015

VEE connecting tube for the mechanical and fluidic connection of nodal elements

Các ngành: Packaging

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L200 (mm)
VEE-TU 18x1.5x17.8

Mã sản phẩm: 10.01.36.00037

VEE connecting tube for the mechanical and fluidic connection of nodal elements

Các ngành: Packaging

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L17.8 (mm)
VEE-TU 18x1.5x200

Mã sản phẩm: 10.01.36.00038

VEE connecting tube for the mechanical and fluidic connection of nodal elements

Các ngành: Packaging

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L200 (mm)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.