Parça no.: 10.01.36.00014
VEE bağlantı borusu için mekanik ve akışkan düğüm elemanlarının bağlantısı
Endüstriler: Paketleme
| Dış çap D | 18 (mm) |
| Duvar kalınlığı s | 1.5 (mm) |
| Uzunluk L | 17.8 (mm) |
Hortumsuz vakum dağıtımı ve vakum uç efektörlerinin kolay temizlenmesi
17,8 mm uzunluğundaki boru, her bir düğümü minimum aralıkla birbirine bağlar
200 mm uzunluğundaki boru, boyuna bireysel kesime izin verir
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| Türkçe | |
| Türkçe |
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
4 sonuçtan 1 - 4'si

Parça no.: 10.01.36.00014
VEE bağlantı borusu için mekanik ve akışkan düğüm elemanlarının bağlantısı
Endüstriler: Paketleme
| Dış çap D | 18 (mm) |
| Duvar kalınlığı s | 1.5 (mm) |
| Uzunluk L | 17.8 (mm) |

Parça no.: 10.01.36.00015
VEE bağlantı borusu için mekanik ve akışkan düğüm elemanlarının bağlantısı
Endüstriler: Paketleme
| Dış çap D | 18 (mm) |
| Duvar kalınlığı s | 1.5 (mm) |
| Uzunluk L | 200 (mm) |

Parça no.: 10.01.36.00037
VEE bağlantı borusu için mekanik ve akışkan düğüm elemanlarının bağlantısı
Endüstriler: Paketleme
| Dış çap D | 18 (mm) |
| Duvar kalınlığı s | 1.5 (mm) |
| Uzunluk L | 17.8 (mm) |

Parça no.: 10.01.36.00038
VEE bağlantı borusu için mekanik ve akışkan düğüm elemanlarının bağlantısı
Endüstriler: Paketleme
| Dış çap D | 18 (mm) |
| Duvar kalınlığı s | 1.5 (mm) |
| Uzunluk L | 200 (mm) |