VEE-TU 18x1.5x17.8
Parça no.: 10.01.36.00014
VEE bağlantı borusu için mekanik ve akışkan düğüm elemanlarının bağlantısı
Endüstriler: Paketleme
| Dış çap D | 18 (mm) |
| Duvar kalınlığı s | 1.5 (mm) |
| Uzunluk L | 17.8 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 18 mm |
| s | 1,5 mm |
| L | 17,8 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon