VEE-TU 18x1.5x17.8
Część nr.: 10.01.36.00014
Rura łącząca VEE dla mechanicznych i płynne połączenie Elementy węzłów
Branże: Pakowanie
| Outside diameter D | 18 (mm) |
| Wall thickness s | 1.5 (mm) |
| Length L | 17.8 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 18 mm |
| s | 1,5 mm |
| L | 17,8 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja