VEE-TU 18x1.5x17.8
부품 번호.: 10.01.36.00014
노드 부품의 기계식 연결 및 유체 연결을 위한 VEE 연결 튜브
산업: 포장
| Outside diameter D | 18 (mm) |
| Wall thickness s | 1.5 (mm) |
| Length L | 17.8 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 18 mm |
| s | 1.5 mm |
| L | 17.8 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서