VEE-TU 18x1.5x17.8
Osanro: 10.01.36.00014
VEE-liitäntäputki mekaanista ja nestemäinen yhteys Solmun elementit
Toimialat: Pakkaus
| Outside diameter D | 18 (mm) |
| Wall thickness s | 1.5 (mm) |
| Length L | 17.8 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 18 mm |
| s | 1,5 mm |
| L | 17,8 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi