Schmalz

Connecting Tubes VEE-TU

Přejděte přímo na produkty

Hose-free vacuum distribution and easy cleaning of vacuum end effectors

Pipe with 17.8 mm length connects individual nodes with minimal spacing

Pipe with 200 mm length allows individual cutting to length

Nadstavba
  • Connecting tube in two lengths (17.8 mm and 200 mm)
  • Connecting tube made from FDA-compliant polyphenylsulfone material (PPSU)
Technické údaje
  • Material: Polyphenylsulfone PPSU (FDA-approved material)
  • Length 17.8 mm or 200 mm
  • Integrated vacuum feed
Odvětví
  • •Packaging
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Industry sector

1 - 4 z 4 výsledků

VEE-TU 18x1.5x17.8

Číslo dílu.: 10.01.36.00014

VEE connecting tube for the mechanical and fluidic connection of nodal elements

Odvětví: Packaging

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L17.8 (mm)
VEE-TU 18x1.5x200

Číslo dílu.: 10.01.36.00015

VEE connecting tube for the mechanical and fluidic connection of nodal elements

Odvětví: Packaging

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L200 (mm)
VEE-TU 18x1.5x17.8

Číslo dílu.: 10.01.36.00037

VEE connecting tube for the mechanical and fluidic connection of nodal elements

Odvětví: Packaging

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L17.8 (mm)
VEE-TU 18x1.5x200

Číslo dílu.: 10.01.36.00038

VEE connecting tube for the mechanical and fluidic connection of nodal elements

Odvětví: Packaging

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L200 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.