Schmalz

Tilaustiedot

Liitäntäputki toimitetaan liitäntävalmiina.

Saatavilla olevat lisävarusteet: Putkileikkuri, putken puristimen poisto

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VEE-TU 18x1.5x200

Osanro: 10.01.36.00015

VEE-liitäntäputki mekaanista ja nestemäinen yhteys Solmun elementit

Toimialat: Pakkaus

Outside diameter D18 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Length L200 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
D 18  mm
s 1,5  mm
L 200  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin