Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VEE-RU 55x65 60 FL

Część nr.: 10.01.36.00065

Wlot obrotowy

Branże: Pakowanie

Outside diameter D155 (mm)
Length L165 (mm)
Nominal flow rate60 (m³/h)
Dmk46 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D1 55  mm
D2 25  mm
Dmk 46  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-M
L 65  mm
L1 65  mm
LG2 7,7  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka