VEE-RU 55x65 60 FL
부품 번호.: 10.01.36.00065
회전 흡입
산업: 포장
| Outside diameter D1 | 55 (mm) |
| Length L1 | 65 (mm) |
| Nominal flow rate | 60 (m³/h) |
| Dmk | 46 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D1 | 55 mm |
| D2 | 25 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-M |
| L | 65 mm |
| L1 | 65 mm |
| LG2 | 7.7 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서