VEE-RU 55x65 60 FL
Onderdeelnr.: 10.01.36.00065
Draaimodule
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Outside diameter D1 | 55 (mm) |
| Length L1 | 65 (mm) |
| Nominal flow rate | 60 (m³/h) |
| Dmk | 46 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D1 | 55 mm |
| D2 | 25 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-AG |
| L | 65 mm |
| L1 | 65 mm |
| LG2 | 7,7 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie