Schmalz

Rotary Units VEE-RU

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Rotary unit has same flow as standard VEE flange modules

Rotatable 360° without winding up the hose

Hose does not generate tension due to minimized torque

Cấu trúc
  • Rotary connection with two standard versions, either with an integrated quick-change module or without the quick-change module for use as a universal rotary connection
  • Flow rate of 20 m³/h or 60 m³/h
  • Can be rotated by 360°
Thông số kỹ thuật
  • Can be rotated by 360°
  • Flow rate of 20 m³/h to 60 m³/h
Các ngành
  • •Packaging
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành

1 - 4 từ 4 kết quả

VEE-RU 55x65 60 FL

Mã sản phẩm: 10.01.36.00065

Rotary unit

Các ngành: Packaging

Outside diameter D155 (mm)
Length L165 (mm)
Nominal flow rate60 (m³/h)
Dmk46 (mm)
VEE-RU 55x55 20 FL

Mã sản phẩm: 10.01.36.00090

Rotary unit

Các ngành: Packaging

Outside diameter D155 (mm)
Length L155 (mm)
Nominal flow rate20 (m³/h)
Dmk46 (mm)
VEE-RU 55x83.5 60 QCM

Mã sản phẩm: 10.01.36.00118

Rotary unit

Các ngành: Packaging

Outside diameter D155 (mm)
Length L183.5 (mm)
Nominal flow rate60 (m³/h)
Dmk46 (mm)
VEE-RU 55x73.5 20 QCM

Mã sản phẩm: 10.01.36.00120

Rotary unit

Các ngành: Packaging

Outside diameter D155 (mm)
Length L173.5 (mm)
Nominal flow rate20 (m³/h)
Dmk46 (mm)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.