Schmalz

Flanş Uzantıları VEE-FE

Doğrudan ürünlere gidin

Bayonet bağlantılı uzatma, tutucuların alet kullanmadan hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlar

Karton kutulara, konteynerlere ve kasalara daldırmak için ideal ince tasarım

Daldırma derinliğinin esnek bir şekilde ayarlanması için üç uzunlukta mevcuttur

Tasarım
  • Üç uzatma uzunluğu mevcuttur
  • Dört sabitleme vidası dahildir
  • Süngü bağlantılı ve rakor somunlu uzatma
  • Entegre vakum geçişli uzatma
Teknik veri
  • Her türlü kutuya ulaşmak için vakumlu son efektörler VEE için flanş uzatması
  • Tutucuyu alet kullanmadan hızlı bir şekilde değiştirmek için süngü ile
  • Entegre vakum geçişli üç uzatma uzunluğu mevcuttur
Endüstriler
  • •Paketleme
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü

3 sonuçtan 1 - 3'si

VEE-FE 25.4x131.5

Parça no.: 10.01.36.00109

Flanş uzatması

Endüstriler: Paketleme

Dış çap D25.4 (mm)
Uzunluk L1131.5 (mm)
Uzatma100 (mm)
VEE-FE 25.4x181.5

Parça no.: 10.01.36.00128

Flanş uzatması

Endüstriler: Paketleme

Dış çap D25.4 (mm)
Uzunluk L1181.5 (mm)
Uzatma150 (mm)
VEE-FE 25.4x81.5

Parça no.: 10.01.36.00130

Flanş uzatması

Endüstriler: Paketleme

Dış çap D25.4 (mm)
Uzunluk L181.5 (mm)
Uzatma50 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.