Schmalz

Flange Extensions VEE-FE

Přejděte přímo na produkty

Extension with bayonet connection enables quick change of grippers without tools

Slim design ideal for dipping into cardboard boxes, containers and crates

Available in three lengths for flexible adjustment of the immersion depth

Nadstavba
  • Three extension lengths available
  • Four fastening screws included
  • Extension with bayonet connection and union nut
  • Extension with an integrated vacuum feedthrough
Technické údaje
  • Flange extension for vacuum end effectors VEE for reaching into boxes of all kinds
  • With a bayonet to quickly change the gripper without tools
  • Three extension lengths available with an integrated vacuum feedthrough
Odvětví
  • •Packaging
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Industry sector

1 - 3 z 3 výsledků

VEE-FE 25.4x131.5

Číslo dílu.: 10.01.36.00109

Flange extension

Odvětví: Packaging

Outside diameter D25.4 (mm)
Length L1131.5 (mm)
Extension to100 (mm)
VEE-FE 25.4x181.5

Číslo dílu.: 10.01.36.00128

Flange extension

Odvětví: Packaging

Outside diameter D25.4 (mm)
Length L1181.5 (mm)
Extension to150 (mm)
VEE-FE 25.4x81.5

Číslo dílu.: 10.01.36.00130

Flange extension

Odvětví: Packaging

Outside diameter D25.4 (mm)
Length L181.5 (mm)
Extension to50 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.