Schmalz

Flange Extensions VEE-FE

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Extension with bayonet connection enables quick change of grippers without tools

Slim design ideal for dipping into cardboard boxes, containers and crates

Available in three lengths for flexible adjustment of the immersion depth

Cấu trúc
  • Three extension lengths available
  • Four fastening screws included
  • Extension with bayonet connection and union nut
  • Extension with an integrated vacuum feedthrough
Thông số kỹ thuật
  • Flange extension for vacuum end effectors VEE for reaching into boxes of all kinds
  • With a bayonet to quickly change the gripper without tools
  • Three extension lengths available with an integrated vacuum feedthrough
Các ngành
  • •Packaging
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành

1 - 3 từ 3 kết quả

VEE-FE 25.4x131.5

Mã sản phẩm: 10.01.36.00109

Flange extension

Các ngành: Packaging

Outside diameter D25.4 (mm)
Length L1131.5 (mm)
Extension to100 (mm)
VEE-FE 25.4x181.5

Mã sản phẩm: 10.01.36.00128

Flange extension

Các ngành: Packaging

Outside diameter D25.4 (mm)
Length L1181.5 (mm)
Extension to150 (mm)
VEE-FE 25.4x81.5

Mã sản phẩm: 10.01.36.00130

Flange extension

Các ngành: Packaging

Outside diameter D25.4 (mm)
Length L181.5 (mm)
Extension to50 (mm)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.