Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VEE-FE-A 20

Číslo dílu.: 10.01.36.00132

Adapter for flange extension

Odvětví: Packaging

Flow rate max.20 (m³/h)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
D 55  mm
B 60  mm
H1 82,5  mm
d 4,5  mm
Dmk 46  mm
L 21  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Flow rate max. 20  m³/h
Operating temperature -25 ... 80 °C
Operating temperature min. -25  °C
Operating temperature max. 80  °C
Weight 104  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku