Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VEE-FE-A 20

Część nr.: 10.01.36.00132

Adapter do przedłużenia kołnierza

Branże: Pakowanie

Flow rate max.20 (m³/h)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
D 55  mm
B 60  mm
H1 82,5  mm
d 4,5  mm
Dmk 46  mm
L 21  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Flow rate max. 20  m³/h
Operating temperature -25 ... 80 °C
Operating temperature min. -25  °C
Operating temperature max. 80  °C
Weight 104  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka