VEE-FE-A 20
Réf. article: 10.01.36.00132
Adapteur pour ralonge de bride
Secteurs : Conditionnement
| Volume de flux max. | 20 (m³/h) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D | 55 mm |
| B | 60 mm |
| H1 | 82,5 mm |
| d | 4,5 mm |
| Dmk | 46 mm |
| L | 21 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Volume de flux max. | 20 m³/h |
| Température de travail | -25 ... 80 °C |
| Température de travail min. | -25 °C |
| Température de travail max. | 80 °C |
| Poids propre | 104 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation