Schmalz

Tilaustiedot

Laipan jatke VEE-FE toimitetaan yhtenä osana. Saadaksesi täydellisen kokoonpanon, johon sisältyy tyhjiösyöttö, on noudatettava seuraavia tilausvaiheita:

  • VEE-FE laipan jatke (vaihe 1) - saatavana eri pituuksina
  • Adapteri tyhjiösyöttöä varten (vaihe 2) - saatavana jäykkänä (VEE-FE-A) tai pyörivänä elementtinä (VEE-RU), sis. pultit
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VEE-FE 25.4x181.5

Osanro: 10.01.36.00128

Laipan jatke

Toimialat: Pakkaus

Outside diameter D25.4 (mm)
Length L1181.5 (mm)
Extension to150 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 25,4  mm
D1 55  mm
Dmk 46  mm
G2 M4-M
L1 181,5  mm
L 168,5  mm
LG2 6,4  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin