Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Przedłużenie kołnierza VEE-FE jest dostarczane jako pojedyncza część. Aby otrzymać kompletny zespół wraz z wlotem podciśnienia, należy wykonać następujące czynności związane z zamawianiem:

  • Przedłużenie kołnierza VEE-FE (krok 1) - dostępne w różnych długościach
  • Adapter do wlotu podciśnienia (stopień 2) - dostępny jako element sztywny (VEE-FE-A) lub obrotowy (VEE-RU), wraz ze śrubami
Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VEE-FE 25.4x181.5

Część nr.: 10.01.36.00128

Przedłużenie kołnierza

Branże: Pakowanie

Outside diameter D25.4 (mm)
Length L1181.5 (mm)
Extension to150 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 25,4  mm
D1 55  mm
Dmk 46  mm
G2 M4-M
L1 181,5  mm
L 168,5  mm
LG2 6,4  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka