VEE-FE-A 60
Część nr.: 10.01.36.00133
Adapter do przedłużenia kołnierza
Branże: Pakowanie
| Flow rate max. | 60 (m³/h) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 55 mm |
| B | 60 mm |
| H1 | 79,5 mm |
| d | 4,5 mm |
| Dmk | 46 mm |
| L | 35 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Flow rate max. | 60 m³/h |
| Operating temperature | -25 ... 80 °C |
| Operating temperature min. | -25 °C |
| Operating temperature max. | 80 °C |
| Weight | 107 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja