VEE-FE-A 60
Číslo dílu.: 10.01.36.00133
Adapter for flange extension
Odvětví: Packaging
| Flow rate max. | 60 (m³/h) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 55 mm |
| B | 60 mm |
| H1 | 79,5 mm |
| d | 4,5 mm |
| Dmk | 46 mm |
| L | 35 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Flow rate max. | 60 m³/h |
| Operating temperature | -25 ... 80 °C |
| Operating temperature min. | -25 °C |
| Operating temperature max. | 80 °C |
| Weight | 107 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace