VEE-FE-A 60
부품 번호.: 10.01.36.00133
플랜지 연장용 어댑터
산업: 포장
| Flow rate max. | 60 (m³/h) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 55 mm |
| B | 60 mm |
| H1 | 79.5 mm |
| d | 4.5 mm |
| Dmk | 46 mm |
| L | 35 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Flow rate max. | 60 m³/h |
| Operating temperature | -25 ... 80 °C |
| Operating temperature min. | -25 °C |
| Operating temperature max. | 80 °C |
| Weight | 107 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서