- EFFICIENTE
ROB-SET ECBPi FRUITCORE
Numero articolo: 10.03.01.00721
Set completo per il collegamento e l'integrazione di CobotPump ECBPi ai robot leggeri
Industrie: Logistica
| Design di utilizzo | CobotPump |
| per | Fruitcore Robotics |
| Tipo | HORST |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 151.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (max.) | 12 l/min |
| Potenza nominale | 13 W |
| Corrente nominale | 0.6 A |
| Temperatura d'intervento | 5 ... 45 °C |
| per | Fruitcore Robotics |
| Famiglia di prodotti | ROB-SET-ECBPI |
Documentazione
Documentazione