Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa SPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo SPF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPF, Schmalz-Connector

Accessorio disponibli: filtro tondo

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SPF 40 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.01.13246

Ventosa piatta (rotonda) per una massima dinamica sui cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca

Industrie: Imballaggi | Logistica

Misura40
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Filettatura G1G1/4"-AG
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
dn 6.1  mm
Dmax(S) 43.7  mm
Ds 41.4  mm
G1 G1/4"-AG
H 22.2  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (freccia elastica) 2.5  mm
Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 49.5  N
Forza di strappo 62.5  N
Forza laterale 25  N
Volume 5.09  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 70  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 6  mm
Misura 40
Numero di pieghe 0
Materiale della ventosa Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A] 65  Shore A
Peso 18.8  g
Famiglia di prodotti SPF
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello