Schmalz

Instrucciones de pedido

El set de manipulación ECBPi se suministra montado. El suministro se compone de:

  • Generador de vacío eléctrico ECBPi
  • Brida de amarre FLAN-PL
  • Módulo de brida VEE-QCM
  • Efector final de vacío VEE
  • Cable de conexión ASK-B
  • Lápiz USB con software (opcional)

Piezas de repuesto disponibles: generador de vacío eléctrico ECBPi, brida de amarre FLAN-PL, módulo de brida VEE-QCM, efector final de vacío VEE, cable de conexión ASK-B

 

Accesorios disponibles: efector final de vacío VEE, set de iniciación VEE SET-ECBPi

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • EFICIENTE

ROB-SET ECBPi FRUITCORE

N° de artículo: 10.03.01.00721

Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPi a los robots ligeros

Industrias: Logística

Diseño de aplicaciónCobotPump
paraFruitcore Robotics
ModeloHORST
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
D 151,5  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Capacidad de aspiración máx. 12  l/min
Potencia nominal 13  W
Corriente nominal 0,6  A
Temperatura de uso 5 ... 45 °C
para Fruitcore Robotics
Familia de productos ROB-SET-ECBPI
Dependiendo de la región, las propiedades técnicas de los tipos de robot pueden variar. La compatibilidad indicada del set se refiere a los modelos comúnmente utilizados en Europa.
Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta