- WYDAJNOŚĆ
ROB-SET ECBPi FRUITCORE
Część nr.: 10.03.01.00721
Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots
Branże: Logistyka
| Utilization design | CobotPump |
| for | Fruitcore Robotics |
| Type | HORST |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 151,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 12 l/min |
| Rated power | 13 W |
| Rated current | 0,6 A |
| Operating temperature | 5 ... 45 °C |
| for | Fruitcore Robotics |
| Product family | ROB-SET-ECBPI |
Dokumentacja
Dokumentacja