VEE-FE 25.4x81.5
Część nr.: 10.01.36.00130
Przedłużenie kołnierza
Branże: Pakowanie
| Outside diameter D | 25.4 (mm) |
| Length L1 | 81.5 (mm) |
| Extension to | 50 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 25,4 mm |
| D1 | 55 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G2 | M4-M |
| L1 | 81,5 mm |
| L | 68,5 mm |
| LG2 | 6,4 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja