VEE-FE 25.4x81.5
부품 번호.: 10.01.36.00130
플랜지 확장
산업: 포장
| Outside diameter D | 25.4 (mm) |
| Length L1 | 81.5 (mm) |
| Extension to | 50 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 25.4 mm |
| D1 | 55 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G2 | M4-M |
| L1 | 81.5 mm |
| L | 68.5 mm |
| LG2 | 6.4 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서