VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3
Numero articolo: 10.01.36.00268
Sistema modulare de presa VEE montata
| Numero di piastre di aspirazione | 2 |
| Tipo ventosa | SPB1/SPF |
| Lunghezza L | 154.3 (mm) |
| Larghezza B | 42.3 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 42.3 mm |
| H | 49.8 mm |
| L | 154.3 mm |
| L2 | 112 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione