VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3
Onderdeelnr.: 10.01.36.00268
Vacuum eineffector VEE geassembleerd
| Number of suction plates | 2 |
| Suction cup type | SPB1/SPF |
| Length L | 154.3 (mm) |
| Width B | 42.3 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 42,3 mm |
| H | 49,8 mm |
| L | 154,3 mm |
| L2 | 112 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie