VEE-FE 25.4x131.5
Osanro: 10.01.36.00109
Laipan jatke
Toimialat: Pakkaus
| Outside diameter D | 25.4 (mm) |
| Length L1 | 131.5 (mm) |
| Extension to | 100 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 25,4 mm |
| D1 | 55 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G2 | M4-M |
| L1 | 131,5 mm |
| L | 118,5 mm |
| LG2 | 6,4 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi