Schmalz

주문 정보

플랜지 확장부 VEE-FE는 개별 부품으로 제공됩니다. 진공 라인을 포함한 전체 어셈블리를 수령하려면 다음의 주문 단계를 거쳐야 합니다:

  • 플랜지 확장부 VEE-FE(단계 1) - 다양한 길이로 제공
  • 진공 라인 어댑터(단계 2) - 고정식(VEE-FE-A) 또는 회전식 부품(VEE-RU)으로 제공, 나사 포함
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VEE-FE 25.4x131.5

부품 번호.: 10.01.36.00109

플랜지 확장

산업: 포장

Outside diameter D25.4 (mm)
Length L1131.5 (mm)
Extension to100 (mm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
D 25.4  mm
D1 55  mm
Dmk 46  mm
G2 M4-M
L1 131.5  mm
L 118.5  mm
LG2 6.4  mm
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동