- EFFICIËNT
ROB-SET ECBPi FAIRINO
Onderdeelnr.: 10.03.01.00988
Complete set voor het aansluiten en integreren van de CobotPump ECBPi op lichtgewicht robots
Industriesegmenten: Logistiek
| Utilization design | CobotPump |
| for | Fairino Europe |
| Type | FR3-30 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| H | 188,8 mm |
| D | 151,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 12 l/min |
| Rated power | 13 W |
| Rated current | 0,6 A |
| Operating temperature | 5 ... 45 °C |
| for | Fairino Europe |
| Product family | ROB-SET-ECBPI |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels |