Schmalz

Note sull'ordine

Il set per la manipolazione ECBPi viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

  • Generatore di vuoto elettrico ECBPi
  • Piastre flangia FLAN-PL
  • Modulo flangia VEE-QCM
  • Sistema di presa VEE
  • Cavo di connessione ASK-B
  • Chiavetta USB con software (opzionale)

Parti di ricambio disponibili: generatore di vuoto elettrico ECBPi, piastre flangia FLAN-PL, modulo flangia VEE-QCM, sistema di presa VEE, cavo di connessione ASK-B

 

Accessori disponibili: sistema di presa VEE, starter kit VEE SET-ECBPi

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • EFFICIENTE

ROB-SET ECBPi FAIRINO

Numero articolo: 10.03.01.00988

Set completo per il collegamento e l'integrazione di CobotPump ECBPi ai robot leggeri

Industrie: Logistica

Design di utilizzoCobotPump
perFairino Europa
TipoFR3-30
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
H 188.8  mm
D 151.5  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (max.) 12  l/min
Potenza nominale 13  W
Corrente nominale 0.6  A
Temperatura d'intervento 5 ... 45 °C
per Fairino Europa
Famiglia di prodotti ROB-SET-ECBPI
A seconda delle regione, possono variare le caratteristiche tecniche del tipo di robot. La compatibilità indicata del set si riferisce ai modelli più comuni in uso in Europa.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello