- VERIMLI
ROB-SET ECBPi FAIRINO
Parça no.: 10.03.01.00988
Bağlantı için komple set ve CobotPump ECBPi entegrasyonu hafif robotlara
Endüstriler: Lojistik
| İnşaat kullanımı | CobotPump |
| için | Fairino Avrupa |
| Tip | FR3-30 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| H | 188,8 mm |
| D | 151,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (maks.) | 12 l/min |
| Nominal güç | 13 W |
| Nominal akım | 0,6 A |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 45 °C |
| için | Fairino Avrupa |
| Ürün ailesi | ROB-SET-ECBPI |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce |