- EFICIENTE
ROB-SET ECBPi FAIRINO
N° de artículo: 10.03.01.00988
Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPi a los robots ligeros
Industrias: Logística
| Diseño de aplicación | CobotPump |
| para | Fairino Europa |
| Modelo | FR3-30 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| H | 188,8 mm |
| D | 151,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidad de aspiración máx. | 12 l/min |
| Potencia nominal | 13 W |
| Corriente nominal | 0,6 A |
| Temperatura de uso | 5 ... 45 °C |
| para | Fairino Europa |
| Familia de productos | ROB-SET-ECBPI |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación
Software
Software
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentación | Idioma |
|---|---|
| Inglés |