Schmalz

Compact Ejectors SCPSc / SCPSi

Suction rate from 16 l/min to 72 l/min

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Eco nozzle technology allows high suction rate with minimized compressed air consumption

Integrated air saving function reduces compressed air consumption by up to 80 %

IO-Link simplifies commissioning and access to device and process data

Vacuum parameters on bright display or LED bar display very easy to read

Good things made even better.

The SCPS ejectors are now also available with a 7-segment display!
The new SCPSc series makes operation even easier:
All system statuses and setting values can be read at a glance and the product is even easier to configure.

Cấu trúc
  • Basic module made of high strength plastic and open silencer (6)
  • Display screen or LED bar display (1) with operating keyboard (2) for easy setting of system parameters
  • Electrical connection (3) via M12 plug, with metal thread
  • Integrated pneumatic valves for switching functions NO or NC
  • Optionally with additional power blow off module (8)
  • Screw (4) to adjust blow off for lightweight pieces, pneumatic connection (5), optional mounting to DIN rails (7)
Thông số kỹ thuật
  • Suction rate up to 71 l/min
  • Max. vacuum: 85 %
  • Main body made of plastics
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Imperial
050100150200250300400500600700800
SCPS/SCPSc/SCPSi 070,010,150,310,480,670,911,191,852,724,006,0710,50
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-070,000,000,000,080,150,350,400,851,752,704,207,20
050100150200250300350400450500550600650700750800
SCPS/SCPSc/SCPSi 0715,6913,5612,2811,2210,379,368,217,386,224,834,053,002,111,691,160,630,25
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-0737,2032,3028,1024,0019,9016,5012,5010,007,505,403,903,102,001,601,000,630,30
23456
SCPS/SCPSc/SCPSi 07477,81700,18867,18855,86838,29
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-07334,00564,57789,19892,20885,26
0100200300400500600700800
SCPS/SCPSc/SCPSi 100,000,150,300,500,801,201,752,805,50
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-090,000,000,000,200,450,851,452,505,00
0100200300400500600700800
SCPS/SCPSc/SCPSi 150,000,070,150,250,400,600,901,302,30
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-140,000,000,000,100,200,350,651,202,30
23456
SCPS/SCPSc/SCPSi 10475,00700,00850,00850,00810,00
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-09430,00650,00820,00875,00860,00
23456
SCPS/SCPSc/SCPSi 15450,00660,00870,00880,00865,00
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-14390,00590,00800,00890,00880,00
0100200300400500600700800
SCPS/SCPSc/SCPSi 1565,5057,1047,4039,3032,0025,3017,008,801,50
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-1471,8061,4052,5042,2031,9023,5015,308,501,20
0100200300400500600700800
SCPS/SCPSc/SCPSi 1036,1029,5025,9020,8016,9013,008,103,400,50
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-0949,6042,1034,4024,7017,0011,607,203,300,50
01.415,842.831,684.247,535.663,377.079,218.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SCPS/SCPSc/SCPSi 070,284,258,7813,5918,9725,7733,7052,3977,02113,27171,88297,33
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-070,000,000,002,274,259,9111,3324,0749,5576,46118,93203,88
01,773,535,37,068,8310,5912,3614,1215,8917,6519,4221,1822,9524,7126,4828,24
SCPS/SCPSc/SCPSi 070,550,480,430,400,370,330,290,260,220,170,140,110,070,060,040,020,01
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-071,311,140,990,850,700,580,440,350,260,190,140,110,070,060,040,020,01
00000
SCPS/SCPSc/SCPSi 070,010,020,030,030,02
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-070,010,020,020,030,03
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SCPS/SCPSc/SCPSi 100,004,258,5014,1622,6533,9849,5579,29155,74
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-090,000,000,005,6612,7424,0741,0670,79141,58
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SCPS/SCPSc/SCPSi 150,001,984,257,0811,3316,9925,4936,8165,13
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-140,000,000,002,835,669,9118,4133,9865,13
00000
SCPS/SCPSc/SCPSi 100,010,020,030,030,02
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-090,010,020,020,030,03
00000
SCPS/SCPSc/SCPSi 150,010,020,030,030,03
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-140,010,020,020,030,03
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SCPS/SCPSc/SCPSi 152,312,021,671,391,130,890,600,310,05
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-142,532,171,851,491,130,830,540,300,04
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SCPS/SCPSc/SCPSi 101,271,040,910,730,600,460,290,120,02
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-091,751,491,210,870,600,410,250,120,02
Các ngành
  • •Battery
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English
Phần mềm

Tại phần này, quý khách sẽ tìm thấy phần mềm phù hợp với sản phẩm này.

Phần mềmNgôn ngữ
English
Câu chuyện thành công

Lọc kết quả

Nozzle size
Degree of evacuation
Control valve
Shape compact ejectors
Shape
Suction rate (max.)
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 10 từ 63 kết quả

SCPSc 07 G02 NC M12-5 PNP

Mã sản phẩm: 10.02.02.07501

Compact ejector with air-saving control and display in slim design

Các ngành: Universal | Battery

Nozzle size07
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Operation modeDigital air-saving function
Construction vacuum switchPNP switching
  • SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
SCPS 07 G02 NC M12-5 PNP

Mã sản phẩm: 10.02.02.04112

Compact ejector with integrated air saving control in narrow design

Các ngành: Universal | Battery

Nozzle size07
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Operation modeDigital air-saving function
Construction vacuum switchPNP switching
SCPSi 07 G02 NC M12-5

Mã sản phẩm: 10.02.02.04121

Compact ejector with integrated air- saving control in slim design and IO-Link functionality

Các ngành: Universal | Battery

Nozzle size07
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Operation modeDigital air-saving function
  • SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
SCPS 07 M G02 NC M12-5 PNP

Mã sản phẩm: 10.02.02.06750

Compact ejector with integrated air saving control in narrow design

Các ngành: Universal | Battery

Nozzle size07
Shape compact ejectorsPower blow-off
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Operation modeDigital air-saving function
Construction vacuum switchPNP switching
  • SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
SCPS 07 M G02 NC M12-5 NPN

Mã sản phẩm: 10.02.02.06763

Compact ejector with integrated air saving control in narrow design

Các ngành: Universal | Battery

Nozzle size07
Shape compact ejectorsPower blow-off
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Operation modeDigital air-saving function
Construction vacuum switchNPN switching
SCPSi 07 M G02 NC M12-5

Mã sản phẩm: 10.02.02.06753

Compact ejector with integrated air- saving control in slim design and IO-Link functionality

Các ngành: Universal | Battery

Nozzle size07
Shape compact ejectorsPower blow-off
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Operation modeDigital air-saving function
SCPSc 07 G02 NO M12-5 PNP

Mã sản phẩm: 10.02.02.07505

Compact ejector with air-saving control and display in slim design

Các ngành: Universal | Battery

Nozzle size07
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Operation modeDigital air-saving function
Construction vacuum switchPNP switching
  • SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP

Mã sản phẩm: 10.02.02.04111

Compact ejector with integrated air saving control in narrow design

Các ngành: Universal | Battery

Nozzle size07
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Operation modeDigital air-saving function
Construction vacuum switchPNP switching
SCPSi 07 G02 NO M12-5

Mã sản phẩm: 10.02.02.04120

Compact ejector with integrated air- saving control in slim design and IO-Link functionality

Các ngành: Universal | Battery

Nozzle size07
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Operation modeDigital air-saving function
  • SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
SCPS 07 M G02 NO M12-5 PNP

Mã sản phẩm: 10.02.02.06756

Compact ejector with integrated air saving control in narrow design

Các ngành: Universal | Battery

Nozzle size07
Shape compact ejectorsPower blow-off
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Protection type IPIP 65 (with plug)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Operation modeDigital air-saving function
Construction vacuum switchPNP switching

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.