Schmalz

Vakuum-Komponenten mit integrierter Intelligenz

Bereit für die Zukunft

Industrie 4.0 bedarf intelligenter Geräte, die in der Fabrik von morgen miteinander kommunizieren – sogenannte Smart Field Devices. Die intelligenten Produkte von Schmalz verfügen über verschiedene Kommunikationsschnittstellen: IO-Link, Ethernet und NFC.

Intelligente Funktionen der Vakuum-Komponenten im Überblick

  IO-Link Ethernet NFC
Übertragung von statischen Daten
  • Geräteinformation
✓ ✓ ✓
  • Seriennummer
✓ ✓ ✓
  • Bedienungsanleitung
✓ ✓ ✓
Übertragung von dynamischen Daten
  • Prozessparameter wie Schaltpunkte, etc.
✓ ✓ ✓
  • Prozessdaten wie Energiebedarf, etc.
✓ ✓ –
  • Fehler in Klartext
✓ ✓ ✓
Parametrierung über SPS SPS App
Zusätzliches Device notwendig IO-Link Master nein nein

IO-Link: Durchgängige Kommunikation zur übergeordneten Steuerung

IO-Link ist ein Punkt-zu-Punkt Kommunikationsstandard in der Automatisierungstechnik. Es ermöglicht eine durchgängige Kommunikation von der Sensor-/Aktorebene zur übergeordneten Steuerung (SPS) und darüber hinaus in die Leitebene. Über diese Schnittstelle werden Daten über Zustand, Energieverbrauch und den Prozess übertragen.

Ethernet: Hohe Echzeitfähigkeit dank ProfitNet, EtherCAT und Ethernet/IP

Industrial Ethernet beschreibt eine Reihe von unterschiedlichen Protokollen, die auf Ethernet als Kommunikationsmedium basieren. Systeme des Industrial Ethernets wie ProfiNet, EtherCAT oder Ethernet/IP sind auf hohe Echtzeitfähigkeit und Robustheit ausgelegt, um die Anforderungen der industriellen Produktion zu erfüllen.

NFC: Kontaktlose Punkt-zu-Punkt-Übertragung

Über NFC können Daten über kurze Strecken kontaktlos ausgetauscht werden. Zwei NFC-fähige Geräte werden über einen Punkt-zu-Punkt-Kontakt gekoppelt, z.B. ein mobiles Endgerät wie ein Smartphone mit einer Schmalz Komponente. Prozessdaten werden dann gemeinsam mit Wartungs- und Serviceinformationen am Smartphone angezeigt. Auch das Parametrieren der Komponente kann über diese Schnittstelle erfolgen.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb