Schmalz

Lassen Sie Ihre Anlagen von der Leine!

Erleben Sie die kabellose Zukunft der Industrie 4.0: IO-Link Wireless verbindet Sensoren und Aktoren in Echtzeit mit Ihrer Steuerung – für mehr Bewegungsfreiheit, einfache Installation und maximale Prozesssicherheit.

Als Punkt-zu-Punkt Kommunikationsstandard in der Automatisierungstechnik revolutioniert IO-Link die bidirektionale Kommunikation zwischen Steuerungseinheit und Feldgeräten.

Was ist IO-Link Wireless?

IO-Link ist ein weltweit etablierter, herstellerunabhängiger Kommunikationsstandard, der Sensoren wie Drucksensoren sowie Aktoren wie Ejektoren oder Ventile mit der Steuerung verbindet. IO-Link Wireless erweitert diese Technologie um eine robuste, kabellose Schnittstelle gemäß IEC 61131-9.

Diese Technologie ist ideal für Anwendungen, bei denen Kabelverlegung schwierig oder kostenintensiv ist – zum Beispiel in der Robotik, Verpackungsindustrie oder bei mobilen Anlagen. Es garantiert eine sichere, störungsfreie und echtzeitfähige Datenübertragung, die sich nahtlos in bestehende Automatisierungssysteme integrieren lässt.

Besuchen Sie unser FAQ und erhalten Sie alle Antworten rund um IO-Link!

Jetzt zum FAQ

Grundlagen und Funktionsweise

Standardisierte Schnittstelle

IO-Link Wireless ist normiert nach IEC 61131-9 und garantiert Interoperabilität zwischen Geräten verschiedener Hersteller.

Echtzeitkommunikation

Datenübertragung mit Latenzen von ca. 5 ms ermöglicht Steuerungsaufgaben in Echtzeit.

Bidirektionale Kommunikation

Parametrierung, Diagnose und Steuerbefehle werden zuverlässig übertragen.

Robustes Funkprotokoll

Hohe Fehlertoleranz (Fehlerrate 10⁻⁹) und Störsicherheit auch in industriellen Umgebungen.

Daten sind das Rückgrat moderner Maschinen – mit drahtloser Technologie und innovativen IO-Link Wireless Geräten gestaltet Schmalz die industrielle Zukunft und bietet Unternehmen zuverlässigen Service und Support für nachhaltige Automation.
∼ Michael Pojtinger, Leiter Geschäftsentwicklungsprozess, Vakuum-Automation

Branchen und typische Anwendungen

Schmalz bietet maßgeschneiderte IO-Link Wireless Lösungen für zahlreiche Branchen: 

  • Robotik: Pick-and-Place Aufgaben mit flexiblen Greiferwechseln, kollaborative Roboter, mobile Plattformen

  • Verpackung: Kartonaufrichter, Werkstückhandhabung, Palettierung und End-of-Line-Prozesse

  • Batterieproduktion: Handhabung von Bipolarplatten, Zellmontage, automatisierte Prüfsysteme

  • Glasindustrie: Handhabung bei Schneideprozessen, Lagerung und Transport in Racks

  • Metallverarbeitung: Laser- und Stanzanlagen, flexible Greiferlösungen für verschiedene Werkstücke

  • Allgemeine Automatisierungslösungen: Shuttle-Systeme, Tracking- oder Umlaufsysteme, Presswerk und Karosseriebau

Mehr zur mobilen Robotik

Schmalz setzt auf integrierte Technologie ohne Zusatzkomponenten

Kabellose Integration ohne Bridge

Schmalz bettet als einer der wenigen Anbieter IO-Link Wireless direkt in die Komponenten ein – ganz ohne zusätzlich angebrachte Bridge oder externe Module.

Maximale Flexibilität und Effizienz

Die kabellose Kommunikation erhöht die Bewegungsfreiheit in Robotik- und Automatisierungslösungen.

Zukunftssichere Automatisierung

IO-Link Wireless ist ein wichtiger Baustein der digitalen Transformation industrieller Prozesse. Produktionssysteme werden intelligenter, flexibler und zukunftssicher.

Noch mehr zum Thema IO-Link und unsere Produkte

Kompakt- terminal SCTSi

Kompakt- terminal SCTSi

Mit integrierter IO-Link Wireless Funktion erhältlich

Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPMi mit integrierter IO-Link Wireless Funktion erhältlich

Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPMi mit integrierter IO-Link Wireless Funktion erhältlich

IO-Link Safety, Monitoring, IODD – Mehr dazu im FAQ

IO-Link Safety, Monitoring, IODD – Mehr dazu im FAQ

Technische Grundlagen und Aufbau von IO-Link Wireless Systemen

IO-Link Wireless besteht aus folgenden Komponenten:

  • IO-Link Wireless Master: Verbindet kabellos bis zu 40 IO-Link Devices mit der Steuerung.

  • IO-Link Wireless Devices: Sensoren, Aktoren oder andere Feldgeräte mit kabelloser Schnittstelle.

  • Steuerung (SPS): Verarbeitet die Daten und steuert die Aktoren.

  • Bridge: Eine Bridge ist eine Schnittstellenkomponente, die kabellose IO-Link Wireless Signale in kabelgebundene Steuerungssysteme übersetzt und weiterleitet. Schmalz verzichtet bewusst auf diese Zusatzkomponente, um die Systeme schlanker und effizienter zu gestalten.

Technischer Vergleich: kabelgebunden im Vergleich zu kabellos

Kriterium

Verkabelt (Bsp. IO-Link)

IO-Link Wireless

Flexibilität

❌ Fest installiert

✅ Kabellose Platzierung

Installation

❌ Aufwändigere Verkabelung

✅ Plug-and-Play

Skalierbarkeit

❌ Umbau erforderlich

✅ Bis zu 40 Devices einfach hinzufügbar

Latenz

✅ <1 ms

✅ ~5 ms (Echtzeitfähig)

Mobilität

❌ Keine

✅ Mobile und dynamische Anwendungen

Nachrüstung

❌ Teurer und aufwändiger

✅ Einfach und kostengünstig

Digitalisierung bei Schmalz

Durchweg digital: Schmalz unterstützt Sie mit smarten Lösungen entlang des gesamten Lebenszyklus – von der Planung bis zum Betrieb. IO-Link Wireless eröffnet dabei neue Dimensionen der Vernetzung, Flexibilität und Effizienz für smarte, vernetzte Fabriken.

image.alt

Kontakt

Bei Fragen sind wir Ihnen gerne behilflich.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Deutschland

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Kontakt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.