Digitalizzazione
La fabbrica digitale del futuro - già oggi una realtà. Efficiente, flessibile, sostenibile: dal design del prodotto alla produzione intelligente.

Una produzione più veloce, una risposta più flessibile alle esigenze dei clienti e un risparmio sui costi: la fabbrica digitale lo rende possibile. Con sistemi collegati in rete, dati in tempo reale e processi che si controllano da soli, è proprio qui che entra in gioco Schmalz: Rendiamo la digitalizzazione tangibile e vi sosteniamo con soluzioni digitali, dalla pianificazione al funzionamento continuo.
La digitalizzazione sta cambiando radicalmente il modo di lavorare, produrre e far funzionare le fabbriche. I dati stanno diventando il materiale centrale, le macchine e i sistemi sono collegati in rete e i processi sono sempre più automatizzati e predittivi. Anche la tecnologia del vuoto fa parte di questo sviluppo: gli ausiliari puramente meccanici si stanno trasformando in dispositivi di allarme (i cosiddetti smart field device) che registrano gli stati, analizzano i dati e li rendono disponibili in tempo reale. Si integrano perfettamente negli ambienti di produzione digitali attraverso interfacce standardizzate e aumentano così il rendimento, la trasparenza e la disponibilità.
Il risultato è un ambiente in cui robot, pinze di presa e macchine non lavorano solo in modo meccanico, ma comunicano anche tra loro in modo digitale. Questo apre nuove possibilità: dalla manutenzione predittiva e dalla riduzione dei tempi di fermo macchina all'uso più efficiente delle risorse e alla maggiore affidabilità dei processi.
processi di design più rapidi grazie agli utensili digitali.
Messa in funzione più breve grazie a interfacce standardizzate.
tempi di assistenza più brevi grazie all'analisi mobile dei dati.
Aumento della produttività grazie all'automazione parziale.

La fabbrica del futuro dipende da dispositivi di allarme che mettono in rete i sistemi, rendono utilizzabili i dati e controllano i processi con lungimiranza. Schmalz combina interfacce moderne, imaging digitale, elaborazione delle immagini e servizi supportati dall'intelligenza artificiale per creare soluzioni pratiche che rendono la produzione più semplice, efficiente e trasparente.
La fabbrica digitale porta con sé numerosi nuovi termini e concetti. Nelle FAQ di li spieghiamo in modo compatto e facile da capire.
La digitalizzazione in Schmalz non significa solo rendimento, ma anche sostenibilità: processi collegati in rete e intelligenti consentono di risparmiare energia, ridurre i tempi di inattività e ottimizzare l'uso delle risorse. È così che si gettano le basi per una produzione rispettosa del clima e delle risorse.

La fabbrica intelligente utilizza concetti e applicazioni che connettono pianificazione, funzionamento e manutenzione. L'ingegneria digitale, la manutenzione predittiva e il monitoraggio delle condizioni mostrano come i metodi e le applicazioni digitali rendano i processi produttivi più efficienti, affidabili e predittivi. Costituiscono la base per implementare con successo il networking, l'analisi dei dati e l'ottimizzazione nella pratica.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Germania