Numérisation
L'usine numérique du futur est déjà une réalité aujourd'hui. Rendement, flexibilité, durabilité : de la conception des produits à la fabrication intelligente.

Une production plus rapide, une réponse plus souple aux exigences des clients et des économies de coûts, c'est ce que permet l'usine numérique. Avec des systèmes en réseau, des données en temps réel et des procédés qui se commandent eux-mêmes, c'est exactement là que Schmalz intervient : Nous rendons la numérisation tangible et vous soutenons avec des solutions numériques - de la planification aux opérations en cours.
La numérisation modifie fondamentalement notre façon de travailler, de produire et de faire fonctionner les usines. Les données deviennent la matière première centrale, les machines et les systèmes sont mis en réseau et les procédés sont de plus en plus automatisés et prédictifs. La technologie du vide fait également partie de cette évolution : les auxiliaires purement mécaniques deviennent des composants intelligents (appelés dispositifs de terrain intelligents) qui enregistrent les états, analysent les données et les rendent livrables en temps réel. Ils s'intègrent parfaitement dans les environnements de production numériques via des interfaces standardisées et augmentent ainsi le rendement, la transparence et la disponibilité.
Il en résulte un environnement dans lequel les robots, les préhenseurs et les machines ne travaillent pas seulement de manière mécanique, mais communiquent également entre eux de manière numérique. Cela ouvre de nouvelles possibilités - de la maintenance prédictive et des temps d'arrêt plus courts à l'utilisation plus efficace des ressources et à une plus grande fiabilité des procédés.
des procédés de construction plus rapides grâce aux outils numériques.
Mise en service plus rapide grâce à des interfaces standardisées.
des temps de service plus courts grâce à l'analyse des données mobiles.
Augmentation de la productivité grâce à une automatisation partielle.

L'usine du futur dépend de technologies intelligentes qui mettent les systèmes en réseau, rendent les données exploitables et commandent les procédés avec clairvoyance. Schmalz associe des interfaces modernes, l'imagerie numérique, le traitement de l'image et des services soutenus par l'IA pour créer des solutions pratiques qui rendent votre production plus simple, plus efficace et plus transparente.
L'usine numérique apporte avec elle de nombreux nouveaux termes et concepts. Dans notre FAQ, nous les expliquons de manière compacte et facile à comprendre.
Chez Schmalz, la numérisation n'est pas seulement synonyme de rendement, mais aussi de durabilité : les procédés mis en réseau et intelligents permettent d'économiser de l'énergie, de réduire les temps d'arrêt et d'optimiser l'utilisation des ressources. C'est ainsi que l'on pose les bases d'une production respectueuse du climat et des ressources.

L'usine intelligente utilise des concepts et des applications qui connectent la planification, le fonctionnement et l'entretien. L'ingénierie numérique, l'entretien prédictif et la surveillance d'état montrent comment les méthodes et applications numériques rendent les procédés de production plus efficaces, plus fiables et plus prédictifs. Elles constituent la base d'une mise en œuvre réussie de la mise en réseau, de l'analyse des données et de l'optimisation dans la pratique.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Allemagne