Registro de los valores de consumo hasta el dispositivo o ventosa individual
Aprovechamiento de energía con IO-Link
Optimice su consumo de energía en automatización
En la Industria 4.0 actual, la eficiencia energética desempeña un papel central en los procesos de producción sostenibles y rentables. Con IO-Link e IO-Link Wireless de Schmalz surgen nuevas oportunidades para controlar con precisión y optimizar eficazmente el aprovechamiento de energía en sistemas automatizados.
Por qué es importante el aprovechamiento de energía en la automatización
La energía es uno de los principales factores de coste en la producción. El consumo innecesario de energía no sólo aumenta los costes operativos, sino que también afecta al medio ambiente. Por eso la monitorización y el control transparentes del uso de la energía son cada vez más importantes. Las soluciones de automatización eficientes ayudan a identificar los picos de consumo, detectar el desgaste en una fase temprana y planificar con precisión las medidas de mantenimiento.
IO-Link y IO-Link Wireless: La clave para una monitorización de energía transparente
IO-Link permite la comunicación bidireccional entre sensores, actuadores y control en tiempo real. Esto permite registrar datos de consumo de energía directamente a nivel de componentes, por ejemplo en generadores de vacío en combinación con ventosas de vacío de Schmalz. Como tecnología inalámbrica, IO-Link Wireless elimina las limitaciones del cableado tradicional y permite una integración flexible incluso en superficies de difícil acceso o en movimiento.
Ventajas de la monitorización de energía con IO-Link
También le puede interesar

IO-Link inalámbrico
Inalámbrico, flexible, fiable: la comunicación en tiempo real se une a la innovación. Descubra soluciones escalables.

Preguntas frecuentes (FAQ) - IO-Link
Conozca más sobre la interfaces de comunicación IO-Link.

Huella de carbono de los productos
Desde la producción hasta la eliminación: la huella de carbono del producto hace visibles las emisiones. Descubra nuestras medidas.