Rejestrowanie wartości zużycia z dokładnością do pojedynczego urządzenia lub przyssawki
Efektywność energetyczna z IO-Link
Optymalizacja zużycia energii w automatyce
W dzisiejszym Przemyśle 4.0 efektywność energetyczna odgrywa centralną rolę w zrównoważonych i opłacalnych procesach produkcyjnych. Dzięki IO-Link i IO-Link Wireless firmy Schmalz pojawiają się nowe możliwości precyzyjnego monitorowania i efektywnej optymalizacji zużycia energii w zautomatyzowanych systemach.
Dlaczego efektywność energetyczna jest ważna w automatyce
Energia jest jednym z największych czynników kosztowych w produkcie. Zbędne zużycie energii nie tylko zwiększa koszty operacyjne, ale także wpływa na środowisko. Dlatego przejrzyste monitorowanie i kontrola zużycia energii stają się coraz ważniejsze. Efektywne rozwiązania automatyzacji pomagają zidentyfikować szczyty zużycia, wykryć zużycie na wczesnym etapie i precyzyjnie zaplanować konserwację.
IO-Link i IO-Link Wireless: Klucz do przejrzystego monitorowania energii
IO-Link umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy czujnikami, siłownikami i sterownikiem w czasie rzeczywistym. Pozwala to na rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii bezpośrednio na poziomie komponentów - na przykład w generatorach podciśnienia w połączeniu z przyssawkami podciśnieniowymi firmy Schmalz. Jako technologia bezprzewodowa, IO-Link Wireless eliminuje ograniczenia tradycyjnego okablowania i umożliwia elastyczną integrację nawet w trudno dostępnych lub ruchomych obszarach.
Korzyści z monitorowania energii za pomocą IO-Link
Możesz być także zainteresowany

IO-Link Wireless
Bezprzewodowe, elastyczne, niezawodne – komunikacja w czasie rzeczywistym spotyka się z innowacją. Odkryj skalowalne rozwiązania!

Często zadawane pytania dotyczące IO-Link
Więcej informacji o interfejsach komunikacyjnych IO-Link.

Ślad węglowy produktu
Od produkcji do utylizacji - ślad węglowy produktu sprawia, że emisje są widoczne. Odkryj nasze działania.