Enregistrement des valeurs de consommation jusqu'au dispositif individuel ou à la ventouse
Utilisation d'énergie efficace avec IO-Link
Optimisez votre consommation en énergie grâce à l'automatisation
Dans l'Industrie 4.0 d'aujourd'hui, le rendement énergétique joue un rôle central dans les processus de production durables et rentables. Avec IO-Link et IO-Link Wireless de Schmalz, de nouvelles opportunités se présentent pour surveiller avec précision et optimiser efficacement la consommation d'énergie dans les systèmes automatisés.
Pourquoi l'utilisation du rendement énergétique est-elle importante dans l'automatisation
L'énergie est l'un des principaux facteurs de coût dans la production. La consommation d'énergie inutile augmente non seulement les frais d'exploitation, mais a également un impact sur l'environnement. C'est pourquoi une surveillance et une commande transparentes de l'utilisation de l'énergie sont de plus en plus importantes. Des solutions d'automatisation efficaces permettent d'identifier les pics de consommation, de détecter l'usure à un stade précoce et de planifier précisément les mesures d'entretien.
IO-Link et IO-Link Wireless : La clé d'une surveillance de l'énergie transparente
IO-Link permet une communication bidirectionnelle entre les capteurs, les actionneurs et la commande en temps réel. Les données relatives à la consommation en énergie peuvent ainsi être enregistrées directement au niveau des composants - par exemple dans les générateurs de vide en combinaison avec les ventouses à vide de Schmalz. En tant que technologie sans fil, IO-Link Wireless élimine les limites du câblage traditionnel et permet une intégration souple, même dans les surfaces difficiles d'accès ou en mouvement.
Vous pourriez également être intéressé par

IO-Link sans fil
Sans fil, souple, fiable - la communication en temps réel rencontre la nouveauté. Découvrez des solutions évolutives !

Questions fréquemment posées au sujet de l’IO-Link
En savoir plus sur l'interface de communication IO-Link.

Empreinte carbone du produit
De la production à l'élimination - l'empreinte carbone du produit rend les émissions visibles. Découvrez nos mesures.