Rendimento energetico con IO-Link
Ottimizzare il consumo di energia con l'automazione
Nell'odierna Industria 4.0, l'utilizzazione dell'energia riveste un ruolo centrale nei processi produttivi sostenibili ed economici. Con IO-Link e IO-Link Wireless di Schmalz, si aprono nuove opportunità per monitorare con precisione e ottimizzare efficacemente il consumo di energia nei sistemi automatizzati.
Perché l'utilizzazione di energia è importante nell'automazione
L'energia è uno dei maggiori fattori di costo del prodotto. Il consumo di energia non necessario non solo aumenta i costi di gestione, ma ha anche un impatto sull'ambiente. Per questo motivo il controllo trasparente dell'energia e il suo utilizzo stanno diventando sempre più importanti. Soluzioni di automazione efficienti aiutano a identificare i picchi di consumo, a rilevare tempestivamente l'usura e a pianificare con precisione le misure di manutenzione.
IO-Link e IO-Link Wireless: La chiave per un controllo trasparente dell'energia
IO-Link consente la comunicazione bidirezionale tra sensori, attuatori e controllo in tempo reale. Ciò consente di registrare i dati relativi al consumo di energia direttamente a livello dei componenti, ad esempio nei generatori di vuoto in combinazione con le ventose a vuoto di Schmalz. Essendo una tecnologia wireless, IO-Link Wireless elimina i limiti dei cavi tradizionali e consente un'integrazione flessibile anche in superfici difficili da raggiungere o in movimento.
I vantaggi del controllo dell'energia con IO-Link
Potreste essere interessati anche a

IO-Link senza fili
Wireless, flessibile, affidabile: la comunicazione in tempo reale incontra la novità. Scoprite le soluzioni modulabili!

Domande frequenti (FAQ) - IO-Link
Ulteriori informazioni sull'interfaccia di comunicazione IO-Link.

Impronta di carbonio del prodotto
Dalla produzione allo smaltimento: l'impronta di carbonio dei prodotti rende visibili le emissioni. Scoprite le nostre misure.