Ecosistema End-of-Arm MATCH
- Capacidad de carga hasta 25 kg
- Compatible con todos los robots ligeros habituales
Mostrar categoría
El ECBPMi es un generador de vacío extremadamente compacto que maximiza la carga útil del robot. Sus innovadoras interfaces (IO-Link y RS485) y un complemento de software inteligente (URCap) permiten la comunicación directa con el robot, así como la parametrización y el análisis a través de dispositivos inteligentes (NFC). El sistema es descargable electrostáticamente para su uso en entornos ESD.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.