Système End-of-Arm MATCH
- Capacité de charge jusqu'à 25 kg
- Compatible avec tous les robots légers classiques
Afficher la catégorie
L'ECBPMi est un générateur du vide extrêmement compact qui maximise la charge utile du robot. Ses interfaces innovantes (IO-Link et RS485) et un plug-in logiciel intelligent (URCap) permettent une communication directe avec le robot ainsi que le paramétrage et l'analyse via des dispositifs intelligents (NFC). Le système peut être déchargé électrostatiquement pour une utilisation dans des environnements ESD.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.